Zásuvka T23 pro Švýcarsko SN023
EAN
3250615640239
Balení
4 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž40 mm
-
Výška95 mm
-
Hloubka22,80 mm
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Instalace, montáž
-
Montáž naLišta DIN, Montážní deska
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySwiss norm, typ 23
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
Kapacita
-
Počet modulů3,50
Texty
-
PotiskBez potisku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF103,73 kB
Více dokumentace