The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla
    • ST310
    EAN
    3250615512246
    Balení
    1 ks
    • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla

    ST310

    Podobné produkty:

    ST312
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    ST310

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Výstupní napětí
      24 - 24 V
    • Výstupní napětí 2
      24 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    Výkon
    • Příkon (VA)
      20 VA
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      58 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Ochrana proti teplotě
      Ano
    Vyba­vení
    • Je zajiš­těno proti zkratu
      Ano
    • Spínač/vypínač
      Ne
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report ST310
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ST310 | Hager

      Obrázek produktu ST310

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ST310 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ST310

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-30

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      272,90 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SN216 - Vestavná zásuvka 230 V na lištu DIN
      SN216
      Vestavná zásuvka 230 V
    • 2
      EE960 - Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny
      EE960
      Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1, 5 hodiny
    • 3
      ST301 - Zvonkový transformátor 230V/8V- 0, 5A, 12V- 0, 33A (AC)
      ST301
      Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0, 5A 12V- 0, 33A (AC)
    • 4
      ST303 - Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0,67A (AC)
      ST303
      Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0, 67A (AC)
    • 5
      ST315 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-5,25A, 24V-2,63A (AC)
      ST315
      Bezpečnostní trafo 230V/12V-5, 25A, 24V-2, 63A (AC)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.