Zásuvka SCHUKO SN016
EAN
3250615640161
Balení
4 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7044
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška75 mm
-
Šířka44 mm
-
Hloubka66 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž40 mm
-
Vestavěná hloubka40 mm
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů2
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list SN016
Zásuvka SCHUKO
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF103,73 kB
Více dokumentace