The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla
  • SN013
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Zásuvka T13 pro Švýcarsko SN013

EAN
3250615640130
Balení
4 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka T13 pro Švýcarsko

SN013

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    10 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    95 mm
  • Hloubka
    22,80 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    40 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN, Montážní deska
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    Švýcarská norma, typ 13
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3,50
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration SN013
PDF
RoHS report SN013
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SN013 | Hager

    Obrázek produktu SN013

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SN013 | Hager

    Hager Produktový list SN013

    Zásuvka T13 pro Švýcarsko

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ST312 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC)
    ST312
    Bezpečnostní trafo 230V/12V-2, 08A, 24V-1, 04A (AC)
  • 2
    ST309 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,67A (AC)
    ST309
    Bezpečnostní trafo 230V/12V-1, 67A (AC)
  • 3
    ST301 - Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)
    ST301
    Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0, 5A 12V- 0, 33A (AC)
  • 4
    ST305 - Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)
    ST305
    Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1, 33A (AC)
  • 5
    SN023 - Zásuvka T23 pro Švýcarsko
    SN023
    Zásuvka T23 pro Švýcarsko

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.