The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL2011529011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko SL 20115 černá SL2011529011

EAN
4012740221931
Balení
24 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko SL 20115 černá

SL2011529011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
SL201151
SL201151
Recy30% Spodní díl SL20115
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro soklový kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál
    • Vnitřní roh pro soklový kanál
    • Vnější roh pro soklový kanál
    • Koncový díl pro soklový kanál
    • Kryt spoje pro soklový kanál
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nástěnný kanál
    • Instalační kanál
    • Víko přístro­jové krabice pro soklový kanál
    • Krabice na spotře­biče pro soklový kanál
    • Krabice na spotře­biče pro soklový kanál, bez krytu
    • SL20115819011

      Odbočovací roh SL20115/EK40040, černá

      0,00 €  / *
    • SL20115A9011

      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20115 černá

      0,00 €  / *
    • SL2011549011

      Vnitřní roh nastavitelný SL20115 černá

      0,00 €  / *
    • SL2011539011

      Vnější roh nastavitelný SL20115 černá

      0,00 €  / *
    • SL2011569011

      Koncovka SL20115 černá

      0,00 €  / *
    • SL2011579011

      Zákryt řezu SL20115 černá

      0,00 €  / *
    • G6090SCHW

      Spodní přívod do soklové lišty

      0,00 €  / *
    • COL40110SET1ALU

      Připojovací díl pro lištu SL, 400 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      0,00 €  / *
    • SL201159329011

      Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 115 mm, černá

      0,00 €  / *
    • SL201159019011

      Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 115mm, černá

      0,00 €  / *
    • SL20115931

      Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm, na SL lištu výšky 115 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      115 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Kryt, dveře
    • Víko s měkkým okrajem
      Bez měkkého okraje
    Vyba­vení
    • S kober­covým lemem
      Ne
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP en-GB 2024-11-01
    PDF
    399,87 kB
    Hager REACH declaration SL2011529011
    PDF
    Hager RoHS report SL2011529011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL2011529011 | Hager

      Obrázek produktu SL2011529011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SL2011529011 | Hager

      Hager Product data sheet SL2011529011

      Víko SL 20115 černá

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
      SL20055AC9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
    • 2
      SL2008025D1 - Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, dekor ALU
      SL2008025D1
      Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, dekor ALU
    • 3
      SL200801LED - Spodní díl SL lišty pro LED pásek 20x80mm
      SL200801LED
      Spodní díl SL lišty pro LED pásek 20x80mm
    • 4
      SL20080259011 - Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, černá
      SL20080259011
      Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, černá
    • 5
      SL20055ACD1 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor ALU
      SL20055ACD1
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor ALU

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.