Recy30% Spodní díl SL20055 SL200551
EAN
4012740893893
Balení
36 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 11 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka20 mm
-
Délka2 000 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)4
Vybavení
-
Počet oddílů2 - 2
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaČerná
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Související produktové řadySL Kobercový lem 20x55, SL Standard 20x55
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SL200551
Recy30% Spodní díl SL20055
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Více dokumentace