Vypínač 3-pólový 3S, 40 A, 230 V. V modulovém provedení pro montáž na lištu DIN. Připojení vodičů na šroubové svorky 2,5 - 25 mm². Možnost instalace pomocného kontaktu ESC080.
EAN
3250615510181
Balení
1 ks
Vypínač 3-pólový 3S, 40 A, 230 V SBN340
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty -
Funkce oddělení fází 1 dostupné produkty -
Kryt svorek 1 dostupné produkty -
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekSpínač
-
Typ pólu3P
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN40 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A40 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B40 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A40 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B40 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-30,84 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609470,60 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc s pojistkou podle IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníBiconnect
Napětí
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí440 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Kapacita
-
Počet modulů3
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka52,50 mm
-
Hloubka68 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů NO3
-
Počet kontaktů NC0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče2.5 - 16 mm²
-
Průřez plného vodiče2.5 - 25 mm²
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech60 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC215 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC225 000
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN3,30 W
-
Ztrátový výkon na pól1,10 W
Konektivita
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Datový list produktu en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Licence produktu
Licence for NETHERLANDS
Licence produktu International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Licence produktu International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB
Více dokumentace