The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Flexi­bilní systémy pro kance­láře
  • Univerzální zásuv­kové bloky
  • NRF0016A00
  • Univerzální zásuv­kové bloky

Prázdný zásuvkový modul pro 8 pozic NRF0016A00

EAN
4012740204927
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Prázdný zásuvkový modul pro 8 pozic

NRF0016A00

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zasle­po­vací kryt 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Zasle­po­vací kryt
  • WXF689N

    Záslepka gallery, 45x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXF689B

    Záslepka gallery, 45x45 mm, bílá

    0,00 €  / *
  • WXF688N

    Záslepka gallery, 22, 5x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXF688B

    Záslepka gallery, 22, 5x45 mm, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Počet zásuvek USB
    0
  • Počet zásuvek HDMI
    0
  • Počet zásuvek RJ45 CAT6
    0
Vyba­vení
  • Počet domovních zásuvek
    0
  • Možnost prodlou­žení
    Ne
Rozměry
  • Výška
    56,50 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Délka
    400 mm
Příslu­šen­ství
  • Předem vyba­veno
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Barva
    Hliník
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration NRF0016A00
PDF
Hager RoHS report NRF0016A00
PDF

Ke stažení

  • Obrázek NRF0016A00 | Hager

    Obrázek produktu NRF0016A00

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet NRF0016A00 | Hager

    Hager Product data sheet NRF0016A00

    Prázdný zásuvkový modul pro 8 pozic

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    4
  • 1
    NRF0008A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 4 pozice
    NRF0008A00
    Prázdný zásuvkový modul pro 4 pozice
  • 2
    NRF0012A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 6 pozic
    NRF0012A00
    Prázdný zásuvkový modul pro 6 pozic
  • 3
    NRF0020A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 10 pozic
    NRF0020A00
    Prázdný zásuvkový modul pro 10 pozic
  • 4
    NRF0024A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 12 pozic
    NRF0024A00
    Prázdný zásuvkový modul pro 12 pozic

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.