The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF688N
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm

Záslepka gallery, 22,5x45 mm, černá WXF688N

EAN
3250617191357
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Záslepka gallery, 22,5x45 mm, černá

WXF688N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • NRF0008A00

    Prázdný zásuvkový modul pro 4 pozice

    0,00 €  / *
  • NRF0012A00

    Prázdný zásuvkový modul pro 6 pozic

    0,00 €  / *
  • NRF0016A00

    Prázdný zásuvkový modul pro 8 pozic

    0,00 €  / *
  • NRF0020A00

    Prázdný zásuvkový modul pro 10 pozic

    0,00 €  / *
  • NRF0024A00

    Prázdný zásuvkový modul pro 12 pozic

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    22,50 mm
  • Hloubka
    29,50 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK02
  • Souvi­se­jící systémy
    Stolní modul

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WXF688N
PDF
Hager RoHS report WXF688N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXF688N | Hager

    Obrázek produktu WXF688N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WXF688N | Hager

    Hager Product data sheet WXF688N

    Záslepka gallery, 22,5x45 mm, černá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-06-17 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-06-17

    PDF
    78,93 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ESR3336029 - Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
    ESR3336029
    Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
  • 2
    WS210 - Zásuvka datová 45x22,5mm, RJ45 Cat 5e, bílá
    WS210
    Zásuvka datová 45x22, 5mm, RJ45 Cat 5e, bílá
  • 3
    WS222 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS222
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 4
    EER3339010 -
    EER3339010
  • 5
    WS202 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, bílá
    WS202
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm bez keystone, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.