The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WXF688B
    EAN
    3250617191326
    Balení
    10 ks
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    Záslepka gallery, 22,5x45 mm, bílá WXF688B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Záslepka gallery, 22,5x45 mm, bílá

    WXF688B

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      22,50 mm
    • Hloubka
      29,50 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    • Souvi­se­jící systémy
      Stolní modul

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF688B
    PDF
    RoHS report WXF688B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXF688B | Hager

      Obrázek produktu WXF688B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXF688B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXF688B

      Záslepka gallery, 22,5x45 mm, bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-17 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-06-17

      PDF
      78,93 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,69 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF160V - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
      WXF160V
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
    • 2
      WXF160R - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, červená
      WXF160R
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, červená
    • 3
      VZ00UPF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
      VZ00UPF
      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
    • 4
      WXF160B - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, bílá
      WXF160B
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, bílá
    • 5
      WXF160N - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá
      WXF160N
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.