The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Flexi­bilní systémy pro kance­láře
    • Univerzální zásuv­kové bloky
    • NRF0008A00
    EAN
    4012740204903
    Balení
    1 ks
    • Univerzální zásuv­kové bloky

    Prázdný zásuvkový modul pro 4 pozice NRF0008A00

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Prázdný zásuvkový modul pro 4 pozice

    NRF0008A00

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Zasle­po­vací kryt 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zasle­po­vací kryt
    • WXF689N

      Záslepka gallery, 45x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXF689B

      Záslepka gallery, 45x45 mm, bílá

      0,00 €  / *
    • WXF688N

      Záslepka gallery, 22, 5x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXF688B

      Záslepka gallery, 22, 5x45 mm, bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet zásuvek USB
      0
    • Počet zásuvek HDMI
      0
    • Počet zásuvek RJ45 CAT6
      0
    Vyba­vení
    • Počet domovních zásuvek
      0
    • Možnost prodlou­žení
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      56,50 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Délka
      220 mm
    Příslu­šen­ství
    • Předem vyba­veno
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Barva
      Hliník
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration NRF0008A00
    PDF
    Hager RoHS report NRF0008A00
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek NRF0008A00 | Hager

      Obrázek produktu NRF0008A00

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet NRF0008A00 | Hager

      Hager Product data sheet NRF0008A00

      Prázdný zásuvkový modul pro 4 pozice

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      NRF0012A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 6 pozic
      NRF0012A00
      Prázdný zásuvkový modul pro 6 pozic
    • 2
      NRF0020A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 10 pozic
      NRF0020A00
      Prázdný zásuvkový modul pro 10 pozic
    • 3
      NRF0016A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 8 pozic
      NRF0016A00
      Prázdný zásuvkový modul pro 8 pozic
    • 4
      NRF0024A00 - Prázdný zásuvkový modul pro 12 pozic
      NRF0024A00
      Prázdný zásuvkový modul pro 12 pozic

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.