The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ00AK
    EAN
    4049857199181
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, krátký LVZ00AK

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, krátký

    LVZ00AK

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      47,50 mm
    • Délka
      100 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm, 100 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ00AK
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00AK
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ00AK | Hager

      Obrázek produktu LVZ00AK

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00AK | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00AK

      Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 60mm, krátký

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-21

      PDF
      240,36 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVSG00TSPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8
      LVSG00TSPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8
    • 2
      LVDR1260CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR1260CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 3
      LVZ00SE150-5K1 - Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
      LVZ00SE150-5K1
      Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
    • 4
      LVZAD - Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
      LVZAD
      Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
    • 5
      LVZW400 - Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1
      LVZW400
      Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.