The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVS0060SPX
    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, pro montáž na přípojnice s roztečí 60mm. Tento robustní 3-pólový odpínač se šroubovým připojením M8 umožňuje bezpečné a spolehlivé odpínání a spínání obvodů pod zatížením. Určen pro NH pojistky velikosti 00, lištové provedení umožňuje snadnou montáž a údržbu. Ideální pro použití v průmyslových zařízeních pro jištění rozvodu elektrické energie.
    EAN
    4049857124077
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, M8 LVS0060SPX

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, M8

    LVS0060SPX

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC 1 dostupné produkty
    • Přípojni­cový adaptér 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC
    • Přípojni­cový adaptér
    • LNH00063M6A

      Pojistka nožová NH00 aM 690V 63A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LVZ00DA60-185S

      Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • UE31B3N

      univers N-SD 450x250mm pro svislé pojistkové odpínače 3p., rozteč 60mm, 4xNH00

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
      100 kA
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B / 400V
      160 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 500V
      160 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 690V
      160 A
    • Návr­hový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Návr­hový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Závěsný
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka M8
    • Typ krytu svor­kovnice
      Krátký kryt svor­kovnice
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Počet přepína­telných pólů
      3
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      14 - 14 Nm
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      6 - 6 Nm
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      200
    • Mechanická životnost v cyklech
      1 400
    • Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4
      1 600
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 kV
    • Provozní napětí AC
      400 - 690 V
    Rozměry
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm
    • Výška
      401 mm
    • Hloubka
      123 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      20 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      12 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      56 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Elek­trická ochrana
    • S indiká­torem poruchy
      Ne
    Funkce
    • Dvojité přeru­šení
      Ne
    Mate­riál
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse switch vert. 00/100 3p M8 EFM (English )
    PDF
    451,87 kB
    REACH declaration LVS0060SPX
    PDF
    RoHS report LVS0060SPX
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVS0060SPX | Hager

      Obrázek produktu LVS0060SPX

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVS0060SPX | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVS0060SPX

      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, M8

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Obrázek Montageanleitung 00/60 3-polig | Hager

      Montageanleitung 00/60 3-polig

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Prohlášení o shodě International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-21

      PDF
      240,36 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVSG2CPX - Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG2CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    • 2
      LVSR3TP - Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
      LVSR3TP
      Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
    • 3
      LVDR800CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR800CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 4
      LVSR1VPVK4 - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
      LVSR1VPVK4
      Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
    • 5
      LVZTW - Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)
      LVZTW
      Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.