The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LT350
    EAN
    3250614203503
    Balení
    1 ks
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství

    NH3 pojistkový odpínač 3x630A na montážní desku, M10 LT350

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    NH3 pojistkový odpínač 3x630A na montážní desku, M10

    LT350

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (14)
    • Prou­dové trans­for­má­tory 5 dostupné produkty
    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC 3 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 2 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Prou­dové trans­for­má­tory
    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
    • Blok pomocných kontaktů
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Připo­jení kabe­lové svorky
    • LZ255

      Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA

      0,00 €  / *
    • LZ257

      Proudový transformátor pro NH1-3, 200/5 A, 3, 75 VA

      0,00 €  / *
    • LZ256

      Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2, 5 VA

      0,00 €  / *
    • LZ258

      Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3, 75 VA

      0,00 €  / *
    • LZ259

      Proudový transformátor pro NH1-3, 600/5 A, 5 VA

      0,00 €  / *
    • LNH3400M

      Pojistka nožová NH3C gG 500V 400A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LNH3500M

      Pojistka nožová NH3 gG 500V 500A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LNH3630M

      Pojistka nožová NH3 gG 500V 630A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LZ054

      Sada pro zablokování průzoru NH odpínače

      0,00 €  / *
    • LZ160

      Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3

      0,00 €  / *
    • LZ053

      Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)

      0,00 €  / *
    • LZ253

      Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH3

      0,00 €  / *
    • LZ153

      Prizmatická svorka pro NH3, 150-300mm2

      0,00 €  / *
    • LZ156

      Dvojitá prizmatická svorka pro NH3, 2x150-185mm2

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • UD31D1B

      univers N-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1

      0,00 €  / *
    • UD31D2B

      univers N-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      630 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      20,40 kA
    • Návr­hový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Návr­hový proud při Ue=440V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      598,50 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      535,5 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B / 400V
      630 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 500V
      630 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B / 690V
      630 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 500 A, 630 A, 300 A
    • Návr­hový proud při Ue=220V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      630 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      441 A
    • Návr­hový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=500V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Návr­hový proud při Ue=250V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      472,50 A
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Návr­hový proud při Ue=500V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      630 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      504 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      567 A
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH3
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      70 - 300 mm²
    • Průřez plného vodiče
      70 - 300 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka M10
    • Typ výstupního připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Typ připo­jení – vstup
      Šrou­bová svorka
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      20 - 20 Nm
    • Montáž
      Montážní deska
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      57 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      201 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      48 W
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      800
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      200
    • Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4
      1 000
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      690 - 690 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      4
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP3X
    • Elek­tro­nické moni­to­rování pojistek
      Ne
    • Konvenční teplotní proud volného vzduchu s&nb­sp;po­jistnou vložkou a stan­dardním průřezem IEC 60947-1
      630 A
    • Konvenční teplotní proud volného vzduchu s&nb­sp;pevným spojem a stan­dardním průřezem IEC 60947-1
      960 A
    Rozměry
    • Výška
      306 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      130 mm
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Úchop krytu
    Normy
    • Třída hořlavosti podle UL94
      V0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT350
    PDF
    RoHS report LT350
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LT350 | Hager

      Obrázek produktu LT350

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LT350 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LT350

      NH3 pojistkový odpínač 3x630A na montážní desku, M10

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03 | Hager

      HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Instalační návod International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LT053 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, M8
      LT053
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, M8
    • 2
      LT153 - NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10
      LT153
      NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10
    • 3
      LT054 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
      LT054
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
    • 4
      LZ255 - Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA
      LZ255
      Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA
    • 5
      LT057 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2
      LT057
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.