Oceloplechová elektroinstalační lišta s víkem LFS 60x60 mm, nebarvený pozinkovaný plech. Kanál má předděrované dno s roztečí 125 mm, je vybaven příchytkami kabelů. Ke kanálu lze objednat různé tvarové díly jako: vnější a vnitřní roh, plochý roh, T-kus, koncovky apod.
EAN
4012740994491
Balení
6 metrů
Elektroinstalační lišta LFS 60x100 mm s víkem a příchytkami, dorpavní bílá LFS6010009016
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Pospojovací sada 1 dostupné produkty -
Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka100 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče5 025 - 5 025 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)21
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchLakované
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ano
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 2
-
Počet připojitelných přepážek1
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
Počet kabelových úchytek na metr2
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFS6010009016
Kabel. kanál LFS 60x100 s víkem a příchytkami, bílá
PDF -
Certifikát produktu
Product certificate International 2022-06-28
Certifikát produktu de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB
Více dokumentace