LFS6010039016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
            • Elek­tro­in­stalační lišty
            • LFS6010039016
            LFS6010039016 - Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá
            LFS6010039016 - Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá
            LFS6010039016 - Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá

            Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá

            LFS6010039016

            LFS6010039016 - Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá
            LFS6010039016 - Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá
            LFS6010039016 - Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Vnější roh kanálu LFS 60x100, bílá LFS6010039016

            EAN
            4012740007504
            Balení
            8 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              60 mm
            • Šířka
              100 mm
            Příslu­šen­ství
            • Typ příslu­šen­ství
              Tvarový díl krytu
            Nasta­vení
            • Úhlový rozsah
              90 - 90
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Ocel
            • Povrch
              Lakované
            • Barva
              Dopravní bílá
            • Kód RAL
              9016
            Bezpečnost
            • Mechanická odolnost IK
              IK08
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            Normy
            • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
              Ano
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 90 °C
            Vyba­vení
            • S ochrannou fólií
              Ne
            • Souvi­se­jící produk­tové řady
              LFS 60x100

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration LFS6010039016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LFS6010039016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek LFS6010039016 | Hager

              Obrázek produktu LFS6010039016

            • certifikát výrobku

              Obrázek Product certificate International 2022-06-28 | Hager

              Product certificate International 2022-06-28

              certifikát výrobku de-DE 2022-06-28

              PDF
              1,43 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30

              PDF
              633,95 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              LF1001009016 - LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
              LF1001009016
              Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
            • 2
              LF1001009016A - LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
              LF1001009016A
              Matarkanal LF 10x12mm, tejp, PVC, Vit
            • 3
              LF1501507030 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
              LF1501507030
              Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
            • 4
              LF1501508014 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
              LF1501508014
              Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
            • 5
              LF1501509016 - LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
              LF1501509016
              Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Vit

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.