The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • LE7XSH
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl) LE7XSH

EAN
3250614141140
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)

LE7XSH

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • L71M

    0,00 €  / *
  • L73M

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D02
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    Zásuvka
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE7XSH
PDF
Hager RoHS report LE7XSH
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE7XSH | Hager

    Obrázek produktu LE7XSH

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LE7XSH | Hager

    Hager Produktový list LE7XSH

    Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-11-29

    PDF
    718,90 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    227,25 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE063SH - Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
    LE063SH
    Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
  • 2
    L72M -
    L72M
  • 3
    L76M -
    L76M
  • 4
    L75M -
    L75M
  • 5
    L74M -
    L74M

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.