catalog.pageproduct.product.info.ean
3250610740583
catalog.pageproduct.product.info.packqty
4 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ochranný kryt systému D0 1 product.page.accessories.products-available -
Šroubovací uzávěr systému D0 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
Architektura
-
Počet pólů3
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc50 kA
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 3 Nm
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka79 mm
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 35 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 35 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 40 °C
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN4,80 W
-
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji5,50 W
Použití
-
Kategorie použitíAC 22B
Texty
-
OchranaOchrana proti nebezpečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20C
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu L73M
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20
PDF -
ProductNotice
Návod k použití International 2025-07-10
PDF220,03 kB -
ProductInstallationManual
Instalační návod en-GB 2026-09-23
PDF2,14 MB -
ProductMaintenanceManual
Manuál en-GB, de-DE 2025-06-12
PDF1,85 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button