The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • LE33K-SS
    EAN
    3250614132032
    Balení
    20 ks
    • Pojist­kové spodky D/D0

    Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se šroubem M5, bez krytu LE33K-SS

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se šroubem M5, bez krytu

    LE33K-SS

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      DIII
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Délka
      80 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LE33K-SS
    PDF
    RoHS report LE33K-SS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LE33K-SS | Hager

      Obrázek produktu LE33K-SS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LE33K-SS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LE33K-SS

      Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se šroubem M5, bez krytu

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      256,75 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LD02K63-3KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-3KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
    • 2
      L250A - Spojovací modul, 1,5-70mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm
      L250A
      Spojovací modul, 1, 5-70mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm
    • 3
      LD02K63-3SS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 25 mm², s krytem
      LD02K63-3SS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 25 mm², s krytem
    • 4
      LD02K63-1SS - Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
      LD02K63-1SS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
    • 5
      LD042 - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
      LD042
      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.