The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • LE33K-KS
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu LE33K-KS

EAN
3250614132025
Balení
20 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu

LE33K-KS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Ochranný kryt systému D 1 dostupné produkty
  • Objímka adap­téru systému D 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Ochranný kryt systému D
  • Objímka adap­téru systému D
  • LE33AD

    Kryt pojistkového spodku DIII (E33), šedý

    0,00 €  / *
  • LE33RP35

    Vymezovací vložka DIII E33 35A, černá

    0,00 €  / *
  • LE33RP50

    Vymezovací vložka DIII E33 50A, bílá

    0,00 €  / *
  • LE33RP63

    Vymezovací vložka DIII E33 50A, měděná

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Pojistka
  • Velikost pojistky
    DIII
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ne
Rozměry
  • Výška
    15 mm
  • Šířka
    32 mm
  • Délka
    375 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE33K-KS
PDF
Hager RoHS report LE33K-KS
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE33K-KS | Hager

    Obrázek produktu LE33K-KS

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LE33K-KS | Hager

    Hager Produktový list LE33K-KS

    Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE27SK - Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
    LE27SK
    Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
  • 2
    LE063SH - Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
    LE063SH
    Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
  • 3
    LE7XSH - Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
    LE7XSH
    Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
  • 4
    LD01K16-1AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    LD01K16-1AS
    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
  • 5
    LD01K16-3AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    LD01K16-3AS
    Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.