The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE1832
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor LE1832

EAN
3250614131387
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor

LE1832

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LD043

    Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • LD02K63-1SS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • LD02K63-3SS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 25 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • LE18H

    Redukční pružina pro pojistku D02 v hlavici D03

    0,00 €  / *
  • LD046

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • L063L

    Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm

    0,00 €  / *
  • L063L1

    Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm

    0,00 €  / *
  • LD02K63-1KS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem

    0,00 €  / *
  • LD02K63-3KS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D02
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    gG
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 - 400 V
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3,50 W
Rozměry
  • Výška
    15 mm
  • Šířka
    15 mm
Mate­riál
  • Barva
    Fialová
Archi­tek­tura
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    gG

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
PDF
228,78 kB
Hager REACH declaration LE1832
PDF
Hager RoHS report LE1832
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE1832 | Hager

    Obrázek produktu LE1832

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE1832 | Hager

    Hager Product data sheet LE1832

    Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 2
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 3
    LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    LE1850
    Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
  • 4
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
  • 5
    LE18P50 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
    LE18P50
    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.