Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem LD01K16-3AS
EAN
3250614131516
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Objímka adaptéru systému D0 4 dostupné produkty -
Pojistka systému D0 5 dostupné produkty -
Šroubovací uzávěr systému D0 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Architektura
-
Počet pólů3
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Připojení
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkySvorka držáku
Frekvence
-
Frekvence200 - 200 Hz
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu9 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyD01
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace