The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
  • LAR02KB7011
  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy

Kabelový vývod plný R02 IP30, ocelově šedá LAR02KB7011

EAN
4012740027571
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabelový vývod plný R02 IP30, ocelově šedá

LAR02KB7011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • RKA7035

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
    Ano
  • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
    Ano
  • Vhodné pro mokré čištění
    Ne
Instrukce
  • Údržba podlah
    Suché
Archi­tek­tura
  • S ochranným rámem na koberce
    Ano
  • S prostorem pro koberec
    Ano
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Bez víka
Rozměry
  • Vestavěný průměr
    122 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva produktu
    Kovově šedá RAL 7011
  • Kód RAL
    7011
  • Barva
    Kovově šedá RAL 7011
Podmínky použití
  • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
    5,0 kN
  • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
    2,0 kN
Bezpečnost
  • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
    IP30
  • Mechanická odolnost IK
    IK08

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LAR02KB7011
PDF
Hager RoHS report LAR02KB7011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LAR02KB7011 | Hager

    Obrázek produktu LAR02KB7011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LAR02KB7011 | Hager

    Hager Product data sheet LAR02KB7011

    Kabelový vývod plný R02 IP30, ocelově šedá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07) | Hager

    Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)

    Instalační příručka International 2021-08-16

    PDF
    7,02 MB
  • Technical appendix (single product)

    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Handbook

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    RKWH000 - Držák pohyblivého přívodu pro upevnění na stěnu, šedá
    RKWH000
    Držák pohyblivého přívodu pro upevnění na stěnu, šedá
  • 2
    G71407021 -
    G71407021
  • 3
    FKB7011 - Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
    FKB7011
    Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá
  • 4
    FK19005 - Flexibilní přívod 20x83 mm, tmavě šedá
    FK19005
    Flexibilní přívod 20x83 mm, tmavě šedá
  • 5
    G71267021 -
    G71267021

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.