L5264SCHW | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Příslu­šen­ství a nástroje pro rozvadě­čové kanály
  • L5264SCHW

Nýtovač pro nýt L 5067, rozlišovací barva černá

L5264SCHW

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Nýtovač pro nýt L 5067, rozlišovací barva černá L5264SCHW

EAN
4012740229258
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
L5067
L5067
Rozpěrný nýt 6mm, tl. spojovaných materiálů 3-8 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration L5264SCHW (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L5264SCHW (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L5067 - Rozpěrný nýt 6mm, tl. spojovaných materiálů 3-8 mm
    L5067
    Rozpěrný nýt 6mm, tl. spojovaných materiálů 3-8 mm
  • 2
    L5085 - Rozpěrný nýt 4mm, tl. spojovaných materiálů 2-5 mm
    L5085
    Rozpěrný nýt 4mm, tl. spojovaných materiálů 2-5 mm
  • 3
    L5123 - Rozpěrný nýt 4mm, tl. spojovaných materiálů 4-7 mm
    L5123
    Rozpěrný nýt 4mm, tl. spojovaných materiálů 4-7 mm
  • 4
    L5262GRAU - Nýtovač pro nýt L 5085, rozlišovací barva šedá
    L5262GRAU
    Nýtovač pro nýt L 5085, rozlišovací barva šedá
  • 5
    L5263ROT - Nýtovač pro nýt L 5223, rozlišovací barva červená
    L5263ROT
    Nýtovač pro nýt L 5223, rozlišovací barva červená

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.