Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška35 mm
-
Šířka75 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny4 mm
-
Šířka štěrbiny4 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 020 - 2 020 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LKG3707507030B
Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
PDF -
STEP soubory
Step Model LKG3707507030B
STEP soubory International 2026-04-15
STP585,37 kB -
Datový list produktu
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Datový list produktu en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Datový list produktu de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF304,62 kB
Více dokumentace