The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • M5164
    EAN
    4012740106986
    Balení
    100 ks
    • Příslu­šen­ství a nástroje pro rozvadě­čové kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • Vidět víc

    Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG M5164

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG

    M5164

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Vnitřní průměr
      9 mm
    • Vnější průměr
      11,40 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      1,30 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­e­thylen (PE)
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration M5164
    PDF
    RoHS report M5164
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek M5164 | Hager

      Obrázek produktu M5164

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu M5164 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu M5164

      Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      M2026 - Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm
      M2026
      Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm
    • 2
      L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
      L4182GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    • 3
      L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
      L4181GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    • 4
      L4183GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
      L4183GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
    • 5
      MH2026 - Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm
      MH2026
      Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.