Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x100, s víkem, sv. šedá HA740100
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka100 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 668 - 2 668 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění nýty
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HA740100
Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x100, s víkem, sv. šedá
PDF -
STEP soubory
Step Model HA740100
STEP soubory International 2026-04-15
STP883,05 kB -
Datový list produktu
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Datový list produktu en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Datový list produktu de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB
Více dokumentace