Rozpěrný nýt 4mm, tl. spojovaných materiálů 4-7 mm L5123
EAN
4012740138697
Balení
100 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Konfigurace
-
Typ rozpěrného nýtuÚderný nýt
Rozměry
-
Průměr otvoru4 - 4 mm
Připojení
-
Rozsah upínání4 - 7 mm
Funkce
-
Možnost demontážeNe
Materiál
-
MateriálPolyoxymethylen (POM)
-
BarvaŠedá
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více