Svislý pojistkový sokl DII 3 x 25 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 45 mm L25L
EAN
4010330740336
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Objímka adaptéru systému D 7 dostupné produkty -
Pojistková vložka systému D 7 dostupné produkty -
Šroubovací uzávěr systému D 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud25 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic
Architektura
-
Počet pólů3
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1,50 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyDII
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka45 mm
-
Délka210 mm
-
Vzdálenost přípojnic60 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace