The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • L063M
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm L063M

EAN
3250610740613
Balení
3 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm

L063M

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty
  • Šrou­bovací uzávěr systému D0 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Šrou­bovací adaptér systému D0
  • Šrou­bovací uzávěr systému D0
  • LE063H

    Sada redukčních pružin pro D01 a 10 x 38 v L063M / L066M, sada 12 ks

    0,00 €  / *
  • LE14M

    Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D02
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
    50 kA
Instalace, montáž
  • Montáž
    Systém přípojnic
  • Jmenovitý utahovací moment
    3 - 3 Nm
Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    5 - 10 mm
  • Výška
    226 mm
  • Šířka
    27 mm
  • Hloubka
    80 mm
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 35 mm²
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 55 °C
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    4,50 W
  • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
    5,50 W
Texty
  • Ochrana
    Ochrana proti nebez­pečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration L063M
PDF
Hager RoHS report L063M
PDF

Ke stažení

  • Obrázek L063M | Hager

    Obrázek produktu L063M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet L063M | Hager

    Hager Product data sheet L063M

    Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek L063M Mounting instructions | Hager

    L063M Mounting instructions

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE 2020-09-02

    PDF
    3,35 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    226,86 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LD01K16-1AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    LD01K16-1AS
    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
  • 2
    L14D - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
    L14D
    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
  • 3
    LE33K-3 - Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE33K-3
    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
  • 4
    LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE27K-3
    Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
  • 5
    L630A - Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm
    L630A
    Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.