Pojistkový spodek NH00, 4 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm² L00M
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Pojistka
-
Velikost pojistkyNH00
Architektura
-
Počet pólů3
Připojení
-
Typ výstupu konektoru/zástrčkySvorkovnice
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkySvorkovnice
-
Průřez plného vodiče1.5 - 16 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 16 mm²
-
Typ připojení – vstupSvorka
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic
-
Možnost vodorovné montážeAno
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN4,35 W
-
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji12 W
Napětí
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
-
Provozní napětí AC690 - 690 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
-
Konvenční teplotní proud volného vzduchu s pojistnou vložkou a standardním průřezem IEC 60947-1125 A
Pouze pro interní použití
-
SdartníIEC/EN 60269
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 10 mm
-
Vzdálenost přípojnic40 mm
-
Délka90 mm
-
Šířka210 mm
-
Výška105 mm
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Má otočný mechanismusNe
Podmínky použití
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-23
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace