The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KZ059
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Distri­buce energie

Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů KZ059

EAN
3250613960599
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů

KZ059

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Funkce
  • Typ příslu­šen­ství pro přípojnice
    Koncový díl pro ochranu kontaktů

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration KZ059
PDF
RoHS report KZ059
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KZ059 | Hager

    Obrázek produktu KZ059

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KZ059 | Hager

    Hager Product data sheet KZ059

    Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MZN175 - Adaptér pro uzamčení jističe
    MZN175
    Adaptér pro uzamčení jističe
  • 2
    KCL368R - Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, pravé
    KCL368R
    Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, pravé
  • 3
    KCL368L - Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, levé
    KCL368L
    Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, levé
  • 4
    K67E - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík
    K67E
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík
  • 5
    MZ212 - Nadpěťová spoušť 230 V
    MZ212
    Nadpěťová spoušť 230 V

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.