The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KF83B
    EAN
    3250613760106
    Balení
    4 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm² (boční) KF83B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm² (boční)

    KF83B

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      2x 25 mm²
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3 - 3 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KF83B
    PDF
    RoHS report KF83B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KF83B | Hager

      Obrázek produktu KF83B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KF83B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KF83B

      Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm² (boční)

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KDN450D - Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4 přístrojů 1+N
      KDN450D
      Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N
    • 2
      MZ206 - Podpěťová spoušť 230V AC
      MZ206
      Podpěťová spoušť 230V AC
    • 3
      KDN463A - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
      KDN463A
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    • 4
      MZ201 - Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
      MZ201
      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    • 5
      KC425 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
      KC425
      Propojovací můstek 4-pól. rozteč 125 mm, 10mm2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.