The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KCF563R
    EAN
    3250613710132
    Balení
    8 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Meziřadová přípojnice, 4-pól pro 1+N přístroje, ze spodu pro 2 řady, pravá KCF563R

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Meziřadová přípojnice, 4-pól pro 1+N přístroje, ze spodu pro 2 řady, pravá

    KCF563R

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²

    Ke stažení

    • Obrázek KCF563R | Hager

      Obrázek produktu KCF563R

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KCF563R | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KCF563R

      Meziřadová přípojnice, 4-pól pro 1+N přístroje, ze spodu pro 2 řady, pravá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      269,22 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      294,80 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 2
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 3
      LZ152 - Prizmatická svorka pro NH2,120-240mm2
      LZ152
      Prizmatická svorka pro NH2, 120-240mm2
    • 4
      LZ154 - Dvojitá prizmatická svorka pro NH1,2x35-70mm2
      LZ154
      Dvojitá prizmatická svorka pro NH1, 2x35-70mm2
    • 5
      LZ151 - Prizmatická svorka pro NH1,70-150mm2
      LZ151
      Prizmatická svorka pro NH1, 70-150mm2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.