The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro přepínače
    • HZ156R
    EAN
    3250613361709
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro přepínače

    Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A HZ156R

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

    HZ156R

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • HI406R

      Otočný přepínač 4P In=125 A

      0,00 €  / *
    • HI405R

      Otočný přepínač 4P In=100 A

      0,00 €  / *
    • HI403R

      Otočný přepínač 4P In=63 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      125 A
    Rozměry
    • Výška
      125 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Hloubka
      60 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HZ156R
    PDF
    RoHS report HZ156R
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HZ156R | Hager

      Obrázek produktu HZ156R

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HZ156R | Hager

      Hager Product data sheet HZ156R

      Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek commutateur modulaire | Hager

      commutateur modulaire

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZC204 - Kryty svorek přepínače 250 - 400 A, 4pólové
      HZC204
      Kryty svorek přepínače 250 - 400 A, 4pólové
    • 2
      HZC708 - Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..
      HZC708
      Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..
    • 3
      HZC312 - Pomocný kontakt 2S, 20-160A
      HZC312
      Pomocný kontakt 2S, 20-160A
    • 4
      HZC104 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
      HZC104
      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
    • 5
      HZC103 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm
      HZC103
      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.