Otočný přepínač 4P In=100 A HI405R
EAN
3250613190088
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Prodloužená rukojeť na dveře rozvaděče 2 dostupné produkty -
Ovládací hřídel spínače 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC380 - 690 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud100 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609472,50 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG100 kA
Výkon
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC165 000 W
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu9,30 W
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Typ pólu4P
Rozměry
-
Výška116 mm
-
Šířka97 mm
-
Hloubka215 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
Integrovaný motorový pohonNe
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kapacita
-
Počet modulů12
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče4 - 50 mm²
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HI405R
Otočný přepínač 4P In=100 A
PDF -
Installation manual
commutateur modulaire
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF326,16 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Více dokumentace