HI406R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
            • Jističe a spínače zátěže
            • Otočné přepínače
            • HI406R
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            4
            1
            HI454 - Otočný přepínač 4P In=250 A
            HI454
            Otočný přepínač 4P In=250 A
            2
            HI452 - Otočný přepínač 4P In=160 A
            HI452
            Otočný přepínač 4P In=160 A
            3
            HI406R - Otočný přepínač 4P In=125 A
            HI406R
            Otočný přepínač 4P In=125 A
            4
            HIM406 - Otočný přepínač 3P+N , In=63A
            HIM406
            Otočný přepínač 3P+N , In=63A
            HI406R - Otočný přepínač 4P In=125 A
            HI406R - Otočný přepínač 4P In=125 A

            Otočný přepínač 4P In=125 A

            HI406R

            HI406R - Otočný přepínač 4P In=125 A
            HI406R - Otočný přepínač 4P In=125 A
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

            Otočný přepínač 4P In=125 A HI406R

            EAN
            3250613190095
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
            • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty
            • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 2 dostupné produkty
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Blok pomocných kontaktů
            • Ovlá­dací hřídel spínače
            • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
            • HZ160R

              Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC103

              Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC104

              Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZI001

              Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZI004

              Otočný pohon pro montáž na dveře, 3 poz., (HI451-HI458) 125-630 A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZ156R

              Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Napětí
            • Provozní napětí AC
              380 - 690 V
            • Jmenovité izolační napětí
              800 V
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              8 000 V
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              125 A
            • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
              2,50 kA
            • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
              50 kA
            Výkon
            • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
              82 000 W
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              17,10 W
            Archi­tek­tura
            • Počet pólů
              4
            • Řídi­cí/pro­vozní prvek
              Krátká otočná rukojeť
            • Typ pólu
              4P
            Rozměry
            • Výška
              116 mm
            • Šířka
              97 mm
            • Hloubka
              215 mm
            Ovlá­dací prvky a indiká­tory
            • Integrovaný moto­rický pohon
              Ne
            Kryt, dveře
            • Blokova­telné
              Ano
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              12,50
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -20 - 70 °C
            Připo­jení
            • Průřez plného vodiče
              4 - 50 mm²

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration HI406R (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HI406R (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek HI406R | Hager

              Obrázek produktu HI406R

            • Instalační příručka

              Obrázek commutateur modulaire | Hager

              commutateur modulaire

              Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

              PDF
              326,16 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04

              PDF
              639,40 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              HI403R - Otočný přepínač 4P In=63 A
              HI403R
              Otočný přepínač 4P In=63 A
            • 2
              HI404R - Otočný přepínač 4P In=80 A
              HI404R
              Otočný přepínač 4P In=80 A
            • 3
              HI405R - Otočný přepínač 4P In=100 A
              HI405R
              Otočný přepínač 4P In=100 A
            • 4
              HI451 - Otočný přepínač 4P In=125 A
              HI451
              Otočný přepínač 4P In=125 A
            • 5
              HI452 - Otočný přepínač 4P In=160 A
              HI452
              Otočný přepínač 4P In=160 A

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.