The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HYS131H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Zadní přívod P160 (63-160A), 3-pól. HYS131H

EAN
3250613196790
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zadní přívod P160 (63-160A), 3-pól.

HYS131H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 14 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HHS160DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 160 A

    0,00 €  / *
  • HHS125DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 125 A

    0,00 €  / *
  • HHS100DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 100 A

    0,00 €  / *
  • HHS080DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 80 A

    0,00 €  / *
  • HHS063DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 63 A

    0,00 €  / *
  • HCS160AC

    Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 160 A

    0,00 €  / *
  • HNS063DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 63 A

    0,00 €  / *
  • HNS080DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 80 A

    0,00 €  / *
  • HNS100DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 100 A

    0,00 €  / *
  • HNS100NC

    Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pólový, In 100 A

    0,00 €  / *
  • HNS125DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 125 A

    0,00 €  / *
  • HNS160DC

    Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 160 A

    0,00 €  / *
  • HNS160NC

    Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pólový, In 160 A

    0,00 €  / *
  • HCS125AC

    Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 125 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    160 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3

Ke stažení

  • Obrázek HYS131H | Hager

    Obrázek produktu HYS131H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HYS131H | Hager

    Hager Product data sheet HYS131H

    Zadní přívod P160 (63-160A), 3-pól.

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Návod k použití International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Návod k použití International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Installation manual

    Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Instalační příručka International 2016-03-09

    PDF
    4,21 MB
  • Příručka

    Obrázek Technical catalogue | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HYD015H - Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
    HYD015H
    Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
  • 2
    HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
    HYE026H
    Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
  • 3
    HYB026H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
    HYB026H
    Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
  • 4
    HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    HYB024H
    Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
  • 5
    HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    HXD042H
    Motorový pohon 110-240V AC pro h630

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.