catalog.pageproduct.product.info.ean
3250613177768
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 product.page.accessories.products-available -
Vypínací spoušť 5 product.page.accessories.products-available -
Podpěťová cívka 8 product.page.accessories.products-available -
Uzamykací blokovací funkce 5 product.page.accessories.products-available -
Funkce připojení 4 product.page.accessories.products-available -
Kryt svorek 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN100 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 660 V AC (IEC 60947-2)6 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)6 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947124,30 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947121,50 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947118,70 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947115,80 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947112,80 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947109,70 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947106,60 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947103,30 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 6094796,50 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 6094793 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 6094789,20 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 6094785,30 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN20,10 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče6 - 70 mm²
-
Průřez plného vodiče6 - 95 mm²
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Kryt, dveře
-
Blokovatelnécatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Přenos
-
Kompatibilní s RDC AOBcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Vhodné pro lišty DINcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Vhodné pro rozvaděčecatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Rozměry
-
Výška130 mm
-
Šířka90 mm
-
Hloubka97 mm
Elektrická ochrana
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku6, 8, 10, 12
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovitý utahovací moment6 - 6 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky6 - 6 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky6 - 6 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu HNS100DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 100 A
PDF -
ProductNotice
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Návod k použití International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
ProductBimStep
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP soubory International 2026-04-15
STP886,39 kB -
ProductManuals
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button