Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Funkce připojení 5 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 11 dostupné produkty -
Operátor motoru 2 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN200 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitý proud při 0°C podle IEC 60947238,60 A
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947229,80 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947225 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947220,20 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947215,40 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947210,40 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947205,20 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947200 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947194,60 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947189 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947183,40 A
-
Jmenovitý proud při 5°C podle IEC 60947234,20 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947177,80 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947172 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947166 A
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeVlevo
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 415 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN24,80 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů1 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
Rozměry
-
Výška165 mm
-
Šířka140 mm
-
Hloubka96 mm
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky12 - 12 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky12 - 12 Nm
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště0 - 0 ms
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HNB201H
Výkon. jistič (x250), 40 kA, 4-pól., In=200 A
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Více dokumentace