The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • HIM306
    Otočný přepínač 3-pólový, In=63A, AC23. Šířka 6 modulů pro montáž na lištu DIN nebo montážní desku. Přepínač umožňuje přepnutí odběru ze sítě na záložní zdroj i jeho vypnutí. Toto nezávislé manuální ovládání je zřetelné z polohy ovládací páky.
    EAN
    3250613140526
    Balení
    1 ks

    Otočný přepínač 3-pólový, In=63A HIM306

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    HIM308, HIM406

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný přepínač 3-pólový, In=63A

    HIM306

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt svorek 2 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt svorek
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • Blok pomocných kontaktů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • HZC213

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A

      0,00 €  / *
    • HZC214

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A

      0,00 €  / *
    • HZC111

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm

      0,00 €  / *
    • HZC113

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC112

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZC016

      Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)

      0,00 €  / *
    • HZC312

      Pomocný kontakt 2S, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC708

      Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      1,50 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      50 kA
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      41 000 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      4,50 W
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    • Typ pólu
      3P
    Rozměry
    • Výška
      93,5 mm
    • Šířka
      105 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      2.5 - 35 mm²
    • Průřez plného vodiče
      2.5 - 35 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HIM306
    PDF
    RoHS report HIM306
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HIM306 | Hager

      Obrázek produktu HIM306

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HIM306 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HIM306

      Otočný přepínač 3P, In=63A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2022-04-07 | Hager

      Instalační návod International 2022-04-07

      PDF
      1,62 MB
      Obrázek Instalační návod International 2024-11-28 | Hager

      Instalační návod International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.