Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Jmenovitý proud IN160 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)70 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)70 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)6 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 220 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 240 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 380 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 415 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 690 V AC podle IEC 60947-26 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947135 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947145 A
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
-
Nastavení číselníku proudu Ir163 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním86 - 1 600 A
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
-
Vypínací spoušťLSI
-
Ztrátový výkon na vstupu IN18,42 W
-
Ztrátový výkon na pól6,14 W
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
-
Stupeň krytí IPIP4X
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-23
-
BlokovatelnéAno
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka
-
Materiál kabeluMěď, Hliník
-
Výška165 mm
-
Šířka105 mm
-
Hloubka97 mm
-
Integrovaný motorový pohonNe
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Kompatibilní s RDC AOBNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
-
Umístění napájeníObousměrný
-
Ochrana proti dlouhodobému přetížení (ltd): zpoždění (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Selektivní spoušť (std): proud (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Selektivní spoušť (std): zpoždění (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HET160JR
Kompaktní jistič h3+ P250 LSI 70 kA, 3-pólový, In 160 A
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2018-06-04
PDF2,86 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Instalační návod International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP soubory
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP soubory International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-25
PDF461,97 kBProhlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB