HEF980H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
            • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
            • Kompaktní jističe
            • HEF980H
            HEF980H - Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A
            HEF980H - Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A

            Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A

            HEF980H

            HEF980H - Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A
            HEF980H - Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

            Výkon. jistič (h1600), 70 kA, 3-pól., In=1250 A HEF980H

            EAN
            3250613349936
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Pomocný blokovací kabel 1 dostupné produkty
            • Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
            • Podpě­ťová cívka 8 dostupné produkty
            • Vypínací spoušť 5 dostupné produkty
            • Rukojeť pro jistič napá­jení 2 dostupné produkty
            • Zobrazit více 3 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Pomocný blokovací kabel
            • Blok kontaktů pomocných zařízení
            • Podpě­ťová cívka
            • Vypínací spoušť
            • Rukojeť pro jistič napá­jení
            • Ochranný visací zámek pro spínač
            • Operátor motoru
            • HXB069H

              Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXC021H

              Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXC024H

              Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXC025H

              Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXC026H

              Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXE011H

              Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXE013H

              Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXE014H

              Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXE015H

              Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXE051H

              Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF051H

              Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF054H

              Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF055H

              Podpěťová zpožděná spoušť h1600,380-450 V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF001H

              Napěťová spoušť SH - h1600, 24 V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF002H

              Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 48V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF003H

              Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 100-120V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF004H

              Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 200-240V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF005H

              Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 380-450V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF030H

              Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h1250-h1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF031H

              Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h1250-h1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF039H

              Uzamykací adaptér páky h1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF040H

              Motorový pohon 24V DC pro h1250-h1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HXF042H

              Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              1 250 A
            • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)
              100 kA
            • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
              100 kA
            • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
              70 kA
            • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)
              70 kA
            • Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)
              60 kA
            • Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)
              9 kA
            Archi­tek­tura
            • Počet pólů
              3
            • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
              Přepínání
            • Typ konstrukce zařízení
              Kompletní přístroj v krytu
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              12
            Spouš­tění
            • Doba odezvy při otevření
              10 ms
            Nasta­vení
            • Nasta­vení magne­tické ochrany knof­líku xIN
              2,5, 5, 10
            • Rozsah magne­tického nasta­vení
              7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
            • Nasta­vení knof­líku termální ochrany xIN
              0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
            • Rozsah nasta­vení spouš­těče zkratu s krát­ko­dobým zpož­děním
              0 - 0 A
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment
              65 - 65 Nm
            • Montážní/při­po­jovací poloha
              Čelo
            Napětí
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              8 000 V
            • Jmenovité izolační napětí
              800 V
            • Provozní napětí AC
              220 - 690 V
            Funkce
            • Vypínací spoušť
              LSI
            Hlavní elek­trické atri­buty
            • Nasta­vení magne­tické spouště
              100 - 200 ms
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              187,50 W
            • Ztrá­tový výkon na pól
              62,50 W
            Trvan­livost
            • Elek­trická životnost v počtu cyklů
              1 000
            • Mechanická životnost v cyklech
              4 000
            Vyba­vení
            • Počet pomocných kontaktů jako měnič
              0
            • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
              0
            • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
              0
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP4X
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -25 - 70 °C
            Připo­jení
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              3x 240 mm²
            • Průřez plného vodiče
              3x 240 mm²
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky
              Svorka
            Ovlá­dací prvky a indiká­tory
            • Integrovaný moto­rový pohon
              Ne
            Přenos
            • Vhodné pro lišty DIN
              Ne
            Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
            • Umís­tění napá­jení
              Obou­směrný

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration HEF980H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HEF980H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek HEF980H | Hager

              Obrázek produktu HEF980H

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2021-06-07 | Hager

              Instalační příručka International 2021-06-07

              PDF
              3,62 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-06-23

              PDF
              287,24 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              HEC040H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=40 A
              HEC040H
              Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=40 A
            • 2
              HEC041H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A
              HEC041H
              Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A
            • 3
              HEC125H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=125 A
              HEC125H
              Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=125 A
            • 4
              HEC126H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A
              HEC126H
              Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A
            • 5
              HEC250H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=250 A
              HEC250H
              Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=250 A

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.