catalog.pageproduct.product.info.ean
3250613340650
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A HEC126H
Již není dostupný
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funkce oddělení fází 1 product.page.accessories.products-available -
Kryt svorek 3 product.page.accessories.products-available -
Funkce připojení 3 product.page.accessories.products-available -
Rukojeť pro jistič napájení 2 product.page.accessories.products-available -
Podpěťová cívka 5 product.page.accessories.products-available -
Operátor motoru 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)70 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)85 kA
Architektura
-
Počet pólů4
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
Funkce
-
Vypínací spoušťLSI
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště100 - 200 ms
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN18,30 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů1 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
ProductInstallationManual
Instalační návod International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
ProductECDeclaration
MCCB h250
PDF360,91 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF269,24 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button