The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HYC019H
    EAN
    3250613369750
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Izolační přepážka h250, 3/4P HYC019H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Izolační přepážka h250, 3/4P

    HYC019H

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • HNC251H

      Výkon. jistič (h250), 50 kA, 4-pól., In=250 A

      0,00 €  / *
    • HEC041H

      Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A

      0,00 €  / *
    • HNC250H

      Výkon. jistič (h250), 50 kA, 3-pól., In=250 A

      0,00 €  / *
    • HEC250H

      Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=250 A

      0,00 €  / *
    • HEC125H

      Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=125 A

      0,00 €  / *
    • HEC126H

      Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A

      0,00 €  / *
    • HEC251H

      Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=250 A

      0,00 €  / *
    • HEC040H

      Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=40 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration HYC019H
    PDF
    Hager RoHS report HYC019H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HYC019H | Hager

      Obrázek produktu HYC019H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HYC019H | Hager

      Hager Product data sheet HYC019H

      Izolační přepážka h250, 3/4P

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      9,52 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HXA015H - Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
      HXA015H
      Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    • 2
      HXC021H - Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
      HXC021H
      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
    • 3
      HXD068H -
      HXD068H
    • 4
      HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
      HXD042H
      Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    • 5
      HXE054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
      HXE054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.