Výkon. jistič (x160), 18 kA, 3-pól., In=16 A HDA016L
EAN
3250613136413
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI 2 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)18 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)25 kA
-
Jmenovitý proud při 0°C podle IEC 6094721,50 A
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 6094720,20 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 6094719,60 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 6094718,90 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 6094718,20 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 6094717,50 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 6094716,70 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 6094716 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 6094715,10 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 6094714,20 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 6094713,30 A
-
Jmenovitý proud při 5°C podle IEC 6094720,90 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 6094712,30 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 6094711,20 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 6094710 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM F/F
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu5,30 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech20 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče4 - 70 mm²
-
Průřez plného vodiče4 - 95 mm²
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN1, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINAno
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště0 - 0 ms
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment6 - 6 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HDA016L
Výkon. jistič (x160), 18 kA, 3-pól., In=16 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF12,00 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Více dokumentace