The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Kompaktní odpínače
  • HCD400H
  • Kompaktní odpínače

Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=400 A HCD400H

EAN
3250613363093
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=400 A

HCD400H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (35)
    • Ochranný visací zámek pro spínač 1 dostupné produkty
    • Funkce připo­jení 2 dostupné produkty
    • Kryt svorek 4 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 12 dostupné produkty
    • Operátor motoru 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný visací zámek pro spínač
    • Funkce připo­jení
    • Kryt svorek
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Podpě­ťová cívka
    • Operátor motoru
    • Vypínací spoušť
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Rukojeť pro jistič napá­jení
    • Pomocný blokovací kabel
    • HXD039H

      Uzamykací adaptér páky h1000

      0,00 €  / *
    • HYD031H

      Zadní přívod P630 (630A), 3-pól.

      0,00 €  / *
    • HYD003H

      Třmenové svorky, h400-630 3P pro Cu/Al, 400A, 240mm2

      0,00 €  / *
    • HYD021H

      Kryt přívodních svorek, h400-630, 3P dlouhé

      0,00 €  / *
    • HYD025H

      Kryt přívodních svorek, h400-630, 3P krátké

      0,00 €  / *
    • HYD023H

      Kryt přívodních svorek, h400-630, 3P široké

      0,00 €  / *
    • HYD027H

      Kryty pro třmenové svorky, h400-630, 3P

      0,00 €  / *
    • HXD065H

      Blokování pomocí bovdenu pro h630

      0,00 €  / *
    • HXD051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h630, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXC014H

      Podpěťová spoušť h250-h630, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXD055H

      Podpěťová zpožděná spoušť h630, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXD053H

      Podpěťová zpožděná spoušť h630, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXD054H

      Podpěťová zpožděná spoušť h630, 200-240 V AC

      0,00 €  / *
    • HXC015H

      Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXC011H

      Podpěťová spoušť h250-h630, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXC013H

      Podpěťová spoušť h250-h630, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXC053H

      Podpěťová zpožděná spoušť h250, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXC051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h250, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXC054H

      Podpěťová zpožděná spoušť h250, 200-240 V AC

      0,00 €  / *
    • HXC055H

      Podpěťová zpožděná spoušť h250, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXD042H

      Motorový pohon 110-240V AC pro h630

      0,00 €  / *
    • HXD040H

      Motorový pohon 24V DC pro h630

      0,00 €  / *
    • HXC002H

      Napěťová spoušť SH - h1000, 48V DC

      0,00 €  / *
    • HXC004H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXC003H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXC005H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXC001H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 24V DC

      0,00 €  / *
    • HXC026H

      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC025H

      Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXD030H

      Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h630

      0,00 €  / *
    • HXD031H

      Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h630

      0,00 €  / *
    • HXD068H

      0,00 €  / *
    • HXB069H

      Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      400 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      35 - 240 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      35 - 240 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ano
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      Vypínač
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      20,80 W
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      62,40 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      263 000 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration HCD400H
    PDF
    Hager RoHS report HCD400H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HCD400H | Hager

      Obrázek produktu HCD400H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HCD400H | Hager

      Hager Product data sheet HCD400H

      Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=400 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      7,13 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-21

      PDF
      283,85 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HCT201AR - Kompaktní odpínač h3+ P250, 4-pólový, In 200 A
      HCT201AR
      Kompaktní odpínač h3+ P250, 4-pólový, In 200 A
    • 2
      HCS126AC - Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A
      HCS126AC
      Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A
    • 3
      HCD631H - Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A
      HCD631H
      Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A
    • 4
      HCT250AR - Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 250 A
      HCT250AR
      Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 250 A
    • 5
      HCJ401AR - Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 400 A
      HCJ401AR
      Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 400 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.