The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Odpínače
    • HA358
    EAN
    3250613113582
    Balení
    1 ks
    • Odpínače

    Otočný vypínač 3P, In=630 A HA358

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný vypínač 3P, In=630 A

    HA358

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt svorek 2 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt svorek
    • Blok pomocných kontaktů
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • HZ035

      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358

      0,00 €  / *
    • HZC205

      Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 400-630A

      0,00 €  / *
    • HZ023

      Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A

      0,00 €  / *
    • HZC102

      Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC101

      Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZC003

      Otočný pohon pro montáž na dveře (HA360-HA364), 800-1600 A

      0,00 €  / *
    • HZC002

      Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A

      0,00 €  / *
    • HZ076

      Třmenové svorky pro průřez 70-300 mm2

      0,00 €  / *
    • HZ186

      Třmenové svorky dvojité pro průřez 70-300 mm2

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      630 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      13 kA
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
      630 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
      630 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      630 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
      630 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      630 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
      630 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
      630 A
    • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
      26 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      13 kA
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dlouhá otočná rukojeť
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    • Typ pólu
      3P
    Rozměry
    • Výška
      260 mm
    • Šířka
      230 mm
    • Hloubka
      165 mm
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      2x 300 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      2x 300 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      30,90 W
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      92,70 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      414 000 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
      225 000 W
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Funkce
    • Rreverzní spínač
      Ne
    • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
      Ne
    • Prove­dení jako hlavní vypínač
      Ano
    • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
      Ano
    • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
      Ano
    • Verze jako kompaktní odpo­jovač
      Ano
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ne
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      40 - 45 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA358
    PDF
    RoHS report HA358
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HA358 | Hager

      Obrázek produktu HA358

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HA358 | Hager

      Hager Product data sheet HA358

      Otočný vypínač 3P, In=630 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HAE312 - Otočný vypínač 3P In=125 A
      HAE312
      Otočný vypínač 3P In=125 A
    • 2
      HAB302 - Otočný vypínač 3P In=20 A
      HAB302
      Otočný vypínač 3P In=20 A
    • 3
      HAB406 - Otočný vypínač 4P In=63 A
      HAB406
      Otočný vypínač 4P In=63 A
    • 4
      HAC308 - Otočný vypínač 3-pólový In=80 A
      HAC308
      Otočný vypínač 3P In=80 A
    • 5
      HA354 - Otočný vypínač 3P, In=250 A
      HA354
      Otočný vypínač 3P, In=250 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.