The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Bezšrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • GZ07N
    Přídavná svorkovnice N 1x7 pro minirozvodnici modrá, s upevněním do držáku svorkovnice GZ110S.
    EAN
    3250613060831
    Balení
    1 ks
    • Bezšrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • Svorky QuickConnect
    • Vidět víc

    Přídavná svorkovnice N 1x7 pro minirozvodnici GZ07N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přídavná svorkovnice N 1x7 pro minirozvodnici

    GZ07N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Křížový konektor pro svor­kovnici 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Křížový konektor pro svor­kovnici
    • KN99N

      Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • GZ110S

      Držák svorkovnice pro GD110N

      0,00 €  / *
    • GZ108S

      Držák svorkovnice pro GD108N

      0,00 €  / *
    • GZ106S

      Držák svorkovnice pro GD106N

      0,00 €  / *
    • GZ104S

      Držák svorkovnice pro GD104N

      0,00 €  / *
    • GD104N

      Minirozvodnice, IP30, 4 mod.

      0,00 €  / *
    • GD106N

      Minirozvodnice, IP30, 6 mod.

      0,00 €  / *
    • GD108N

      Minirozvodnice, IP30, 8 mod.

      0,00 €  / *
    • GD110N

      Minirozvodnice, IP30, 10 mod.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 400 V
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration GZ07N
    PDF
    Hager RoHS report GZ07N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GZ07N | Hager

      Obrázek produktu GZ07N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GZ07N | Hager

      Hager Product data sheet GZ07N

      Přídavná svorkovnice N 1x7 pro minirozvodnici

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-04-15 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ456N - Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)
      VZ456N
      Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)
    • 2
      KN10N - QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
      KN10N
      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
    • 3
      KN10E - QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
      KN10E
      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
    • 4
      KN14P - QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
      KN14P
      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
    • 5
      VZ455P - Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks)
      VZ455P
      Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.