The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • GD113J
  • Distri­buce energie

Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod. GD113J

EAN
3250612845903
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.

GD113J

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Čisticí prostředek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • Dveře
    • Čisticí prostředek
    • Boční/zadní panel
    • GZ35A

      Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma

      0,00 €  / *
    • GZ40A

      Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18

      0,00 €  / *
    • GZ30A

      Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • JP014

      Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 13 Mod.

      0,00 €  / *
    • GP113P

      Plastová dvířka plná pro GD113J

      0,00 €  / *
    • GP113T

      Plastová dvířka transparentní pro GD113J

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Čisticí prostředek pro plastové díly

      0,00 €  / *
    • GS113D

      Zadní stěna pro GD113J

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      13
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      250 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      103 mm
    • Počet jednotek šířky
      13
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration GD113J
    PDF
    Hager RoHS report GD113J
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GD113J | Hager

      Obrázek produktu GD113J

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GD113J | Hager

      Hager Product data sheet GD113J

      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2015-07-13 | Hager

      Instalační příručka International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GP413P - Plastová dvířka plná pro GD413J
      GP413P
      Plastová dvířka plná pro GD413J
    • 2
      GP113T - Plastová dvířka transparentní pro GD113J
      GP113T
      Plastová dvířka transparentní pro GD113J
    • 3
      GP418T - Plastová dvířka transparentní pro GD418S
      GP418T
      Plastová dvířka transparentní pro GD418S
    • 4
      GS218D - Zadní stěna pro GD218S
      GS218D
      Zadní stěna pro GD218S
    • 5
      GS318D - Zadní stěna pro GD318S
      GS318D
      Zadní stěna pro GD318S

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.